990-91261D-037

建议的螺栓和线耳规格

注意
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 红色 P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 蓝色 P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 棕色 P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 绿色 P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 粉色 P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 黑色 P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 橙色 P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 紫色 P54
本页的QR代码

这有帮助吗?