连接信号线
![]() |
---|
小心设备损坏
所有 Class 2/SELV 信号线均应采用最低额定电压为
30 VDC 的双绝缘/护套线缆。所有 non-Class 2/non-SELV 信号线均应采用最低额定电压为
600 VAC 的双绝缘/护套线缆。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 根据以下任一选项将 Class 2/SELV 信号线从 EPO 连接到 UPS 电路板 640-4864 接线端子 J6600 上。
- 将 Class 2/SELV 信号线从辅助产品连接到 UPS 的电路板 640-4864 上。请按照辅助产品手册中的说明进行操作。
- 将 Class 2/SELV 信号线连接至
UPS 电路板 640-4864 的输入接点和输出继电器上。
切勿将任何电路连接到输入接点,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV 电路。
输入接点支持 24 VDC 10 mA。所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准。
名称 说明 位置 IN _1(输入接点 1) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、1-2 IN _2(输入接点 2) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、3-4 IN _3(输入接点 3) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、5-6 IN _4(输入接点 4) 可配置输入接点 640-4864 接线端子 J6616、7-8 - 将 non-Class 2/non-SELV 信号线从辅助产品连接到 UPS 的电路板 640-4843 上。请按照辅助产品手册中的说明进行操作。