Oversigt over installationspakker
Installationspakke 0M-88357
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Tilslut modbuskablerne. | 1![]() |
150 ohm modstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminalstik
730-0532
|
2 ![]() |
Valgfrit seismisk sæt GVSOPT002
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
M8 x 20 mm bolt med spændeskive | Installer det seismiske forankringsbeslag (ekstraudstyr). | 12![]() |
Bagerste anker
870-97772
|
1![]() |
|
Bagerste forankringsbeslag
870-31131
|
1![]() |
|
Forreste forankringsbeslag
870-31132
|
1![]() |
|
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
|
Bruges til installation med et tilstødende produkt. Følg instruktionerne i installationsmanualen for det tilstødende produkt. | 1![]() |
Valgfri parallelpakke GVSOPT006
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Tilslut PBUS-kablerne. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Meldekontakt
540-9255
|
Tilslut IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallelsystem. | 2![]() |
Denne pakke indeholder dele til brug sammen med andre UPS-modeller, som ikke er relevante for denne installation. |