990-91261D-004

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kobber

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 rød P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 rød P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grå P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grå P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 brun P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 grøn P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 pink P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Sort P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 orange P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 violet P54
QR code for this page

Var dette nyttigt?