990-91261D-004

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm

10-20 kW, 400 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30-50 kW, 400 V UPS med to batteristrenge

460

1485

521

847

20 kW, 480 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30-50 kW, 480 V UPS med to batteristrenge

460

1485

521

847

10 kW, 208 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

15-25 kW, 208 V UPS med to batteristrenge

460

1485

521

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg. En batteristreng består af fire batterimoduler.
QR code for this page

Var dette nyttigt?