990-91261D-022

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur

0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

-15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F) voor systemen met batterijen

Relatieve vochtigheidsgraad

0 - 95%, niet-condenserend

10 - 80%, niet-condenserend

Hoogteligging

Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m (0-10000 ft).
Vermogensreductie vereist vanaf 1000-3000 m (3300-10000 ft):
Tot 1000 m (3300 ft): 1,000
Tot 1500 m (5000 ft): 0,975
Tot 2000 m (6600 ft): 0,950
Tot 2500 m (8300 ft): 0,925
Tot 3000 m (10000 ft): 0,900

 
Hoorbaar geluid één meter (drie voet) van eenheid

400 V 10-20 kW: 49 dB bij 70% belasting, 55 dB bij 100% belasting

400 V 30-50 kW: 54 dB bij 70% belasting, 61 dB bij 100% belasting

480 V 20 kW en 208 V 10 kW: 49 dB bij 70% belasting, 55 dB bij 100% belasting

480 V 30-50 kW en 208 V 15-25 kW: 54 dB bij 70% belasting, 61 dB bij 100% belasting

Beschermingsklasse

IP20

Kleur

RAL 9003, glansgraad 85%

QR code for this page

Was dit nuttig?