Overzicht van installatiesets
Installatieset 0M-88357
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
De Modbus-kabels aansluiten. | 1![]() |
Weerstand van 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Aansluitklem
730-0532
|
2 ![]() |
Optionele seismische set GVSOPT002
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M8 x 20 mm-bout met sluitring | De seismische verankering installeren (optie). | 12![]() |
Verankering (achter)
870-97772
|
1![]() |
|
Verankeringsbeugel (achter)
870-31131
|
1![]() |
|
Verankeringsbeugel (voor)
870-31132
|
1![]() |
|
Verbindingsplaat (achter)
870-31554
|
Gebruikt voor installatie met een aangrenzend product. Volg de instructies in de installatiehandleiding voor het aangrenzende product. | 1![]() |
Optionele kit voor parallelle systemen GVSOPT006
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
PBus1-kabel 0W6268 | De PBus-kabels aansluiten. | 1![]() |
PBus2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Hulpschakelaar
540-9255
|
De IMB-signaalkabels op een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem aansluiten. | 2![]() |
Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie. |