990-91261C-022

Specificaties voor 400 V-systemen

Ingangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Aansluitingen

Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) (dubbele netvoeding)* *

Ingangsspanningsbereik (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximale ingangsstroom (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Begrenzing ingangsstroom (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Vermogensfactor ingang

0,99 voor belasting groter dan 50%
0,95 voor belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 400 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Nominale nulstroom (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Maximaal kortsluitvermogen*

*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 200 A, energiecapaciteit van 5,25 kA2's

Uitgangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor

1

Nominale uitgangsstroom (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Totale harmonische vervorming (THDU)

<1% voor lineaire belasting
≤ 20 kW: <3% voor niet-lineaire belasting
> 20 kW: <5% voor niet-lineaire belasting

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

571

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

22

33

43

65

87

109

Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

27

41

54

81

109

136

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten autonomietijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 50 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per voedingsrail: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
Koper 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingangsfasen (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingang PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass/uitgangsfasen (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/uitgang PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nulleider* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V

OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige schakelaars vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege fase-nul niet-lineaire belasting, moet de schakelaar worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Type schakelaar

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (vast)

190 (vast)

400 (vast)

300 (vast)

500 (vast)

400 (vast)

Nominale waarde van UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Type schakelaar

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (vast)

500 (vast)

640 (vast)

500 (vast)

800 (vast)

640 (vast)

QR code for this page

Was dit nuttig?