Specificaties voor 480 V-systemen
De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.
Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.
Ingangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen |
Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding) |
|||
Ingangsspanningsbereik (V) |
408-552 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||
Nominale ingangsstroom (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Maximale ingangsstroom (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 voor belasting groter dan 50% |
|||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 480 V
Nominale waarde van UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen |
Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Bypass-spanningsbereik (V) |
432-528 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||
Nominale bypass-stroom (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Nominale nulstroom (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Maximaal kortsluitvermogen* |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Aansluitingen* | Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Spanningsregeling |
Symmetrische belasting ± 1% |
|||
Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik) |
|||
Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
|||
Uitgangsvermogensfactor |
1 | |||
Nominale uitgangsstroom (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
|||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Totale harmonische vervorming (THDU) |
<1% voor lineaire belasting |
|||
Piekfactor belasting |
2,5 |
|||
Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 480 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging
dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Aanbevolen kabeldoorsnedes 480 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabellengte is
1/0 AWG.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per voedingsrail: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.
De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen geleiders
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
Koper | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Ingang PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Bypass/ingangsfasen (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Bypass PE/uitgang PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Nulleider* (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V
![]() |
---|
gevaar voor brand
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade
aan de apparatuur.
|