990-91261F-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías.

Humedad relativa

De 5 a 95 % sin condensación

De 10 a 80 % sin condensación

Altitud

Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900

 
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad

400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

400 V 30-50 kW: 54 dB a 70 % de carga, 61 dBA a 100 % de carga

480 V V 20 kW y 208 V 10 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

480 V 30-50 kW y 208 V 15-25 kW: 54 dB a 70 % de carga, 61 dBA a 100 % de carga

Grado de protección

IP20

Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?