990-91261C-006

Dimensiones recomendadas del perno y terminales de cable

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable con compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Marrón P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Negro P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?