Asennuksen valmistelu
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille
reikiä, kun läpivientilevy on asennettu. Älä myöskään
poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
- Poista etupaneeli.
-
UPSissa, jossa ei ole esiasennettua tehomoduulia: Tehomoduulin asentaminen:
- Irrota ruuvit tyhjän tehomoduulihyllyn molemmilta puolilta.
- Työnnä tehomoduuli hyllylle.
- Kiinnitä ruuvit hyllyn molemmille puolille.
HUOMIO
Raskas kuormaVirtamoduulit ovat raskaita, ja niiden nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä.- 20 kW:n virtamoduuli painaa 25 kg (55 paunaa).
- 50 kW:n virtamoduuli painaa 38 kg (84 paunaa).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman. -
Poista
yläkansi:
- Poista ruuvit ja kallista yläkannen etuosaa ylöspäin.
- Poista yläkansi työntämällä sitä taaksepäin. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on irrotettava UPSin takaosan aukoista.
- Irrota akkusuojus. Irrota akkuliitännät akkumoduulien etuosasta.
- Asennettaessa huolto-ohituskoteloon: Irrota oikeanpuoleinen sivupaneeli. Sivupaneeli asennetaan uudelleen huolto-ohituskoteloon.
- Asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukoteloon: Irrota vasemmanpuoleinen paneeli.
- Poista takaosan läpivientilevyt ja harjalevyt UPSista. Ne ovat signaalikaapelin kytkemistä varten.
-
Tee jokin
seuraavista:
- Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
- Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.
- Vie non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit vasemmanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.
- Vie Class 2/SELV -signaalikaapelit keskimmäisen takaharja- tai läpivientilevyn kautta UPSiin.
- Vie hallintakaappiin yhdistettävät ulkoiset yhteyskaapelit oikeanpuoleisen takaharja- tai läpivientilevyn läpi ja kaapelikanavan kautta UPSin etuosaan.
- Irrota läpivientikotelo UPSin takaa.
- Irrota läpivientikotelosta takalevy ja ylä- tai alaläpivientilevy.
- Poraa tai leikkaa reiät virtakaapeleille tai läpivienneille ylä- tai alaläpivientilevyyn. Asenna läpiviennit (hankittava erikseen) tarvittaessa.
- Asenna ylä- tai alaläpivientilevy takaisin läpivientikoteloon.
- Kiinnitä läpivientikotelo UPSiin. Huomaa, että läpivientikotelo kiinnitetään käänteisessä asennossa.