990-91261D-011

Suositellut pultti- ja kenkäkoot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Kupari

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
10 AWG M6 × 20 mm LCA10-14-L CT-1570
8 AWG M6 × 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 punainen P21
6 AWG M6 × 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 sininen P24
4 AWG M6 × 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29
3 AWG M6 × 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29
2 AWG M6 × 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 ruskea P33
1 AWG M6 × 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 vihreä P37
1/0 AWG M6 × 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 vaaleanpunainen P42
2/0 AWG M6 × 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 musta P45
3/0 AWG M6 × 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 oranssi P50
4/0 AWG M6 × 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 violetti P54
QR code for this page

Auttoiko tämä?