990-91261C-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.
  1. Yhdistä Class 2/SELV -signaalikaapelit EPO-kokoonpanosta UPSin virtakortin 640–4864 liittimeen J6600 jonkin alla mainitun vaihtoehdon mukaisesti.

    EPO-piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä EPO-jakorasiaan, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.

    EPO-kokoonpanot (640-4864 J6600-liitin, 1–9)

    EPO-tulo tukee 24 V DC:n jännitettä.

    HUOMAUTUS: EPO-aktivoinnin oletusasetus on vaihtosuuntaajan sammuttaminen käytöstä.

    Jos haluat, että EPO-aktivointi sen sijaan siirtää UPSin pakotettuun staattiseen ohituskäyttöön, ota yhteyttä Schneider Electriciin.

  2. Yhdistä Class 2/SELV -signaalikaapelit lisätuotteista UPSin virtakorttiin 640–4864. Noudata lisätuotteen käyttöoppaan ohjeita.
  3. Yhdistä Class 2/SELV -signaalikaapelit UPSin virtakortin 640–4864 syöttöliittimiin ja lähtöreleisiin.

    Älä yhdistä mitään piiriä syöttöliittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.

    Tuloliitännät tukevat 24 V DC:n jännitettä ja 10 mA:n virtaa. Kaikilla kytketyillä piireillä on oltava sama 0 V:n viitejännite.

    Nimi Kuvaus Asema
    IN _1 (syöttöliitin 1) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 1–2
    IN _2 (syöttöliitin 2) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 3–4
    IN _3 (syöttöliitin 3) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 5–6
    IN _4 (syöttöliitin 4) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 7–8

    Lähtöreleet tukevat 24 V AC / V DC:n jännitettä ja 1 A:n virtaa. Kaikissa ulkoisissa piireissä on käytettävä enintään 1 A:n nopeasti toimivia sulakkeita.

    Nimi Kuvaus Asema
    OUT _1 (lähtörele 1) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 1–3
    OUT _2 (lähtörele 2) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 4–6
    OUT _3 (lähtörele 3) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 7–9
    OUT _4 (lähtörele 4) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 10–12
  4. Yhdistä non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit lisätuotteista UPSin virtakorttiin 640–4843. Noudata lisätuotteen käyttöoppaan ohjeita.
QR code for this page

Auttoiko tämä?