990-91261C-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative

0-95 %, sans condensation

10-80 % sans condensation

Altitude

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900

 
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

400 V 10-20 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge

400 V 30-50 kW : 54 dB à 70 % de la charge, 61 dB à 100 % de la charge

480 V 20 kW et 208 V 10 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge

480 V 30-50 kW et 208 V 15-25 kW : 54 dB à 70 % de la charge, 61 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection

IP20

Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Code QR pour cette page

Contenu utile ?