990-91261D-012

Tailles de vis et cosses recommandées

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cuivre

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 N/A
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rouge P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Bleu P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Marron P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Vert P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Rose P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Noir P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Violet P54
Code QR pour cette page

Contenu utile ?