Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques d'entrée 400 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple) |
|||||
Plage de tension d'entrée (V) |
380 V : 331-437 |
|||||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
|||||
Courant d'entrée nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Courant d'entrée maximal (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Limitation du courant d'entrée (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour une charge supérieure à 50 % |
|||||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
|||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
|||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
|||||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass 400 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
|||||
Plage de tension du bypass (V) |
380 V : 342-418 |
|||||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||||
Courant nominal de bypass (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Intensité neutre nominale (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* * |
65 kA RMS |
|||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 400 V
Caractéristiques des batteries 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre
les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Sections de câbles recommandées 400 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble ne doit pas excéder 50 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.