Caractéristiques des systèmes 480 V
L'alimentation d'entrée et de bypass doit être constituée de transformateurs en étoile solidement mis à la terre. L'approvisionnement en entrée delta n'est pas autorisé pour l'entrée ou le bypass.
Le système d'ASI doit être installé sur un système dérivé séparé. On observe la présence de courants de fuite au niveau du cavalier de liaison et de la mise à la terre fonctionnelle/de service.
Caractéristiques d'entrée 480 V
Puissance nominale de l'ASI |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple) |
|||
Plage de tension d'entrée (V) |
408-552 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
|||
Courant d'entrée nominal (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Courant d'entrée maximal (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Limitation du courant d'entrée (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour une charge supérieure à 50 % |
|||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
|||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
|||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass 480 V
Puissance nominale de l'ASI |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
|||
Plage de tension du bypass (V) |
432-528 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||
Courant nominal de bypass (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Intensité neutre nominale (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 480 V
Puissance nominale de l'ASI |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Connexions* | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Régulation de la tension |
Charge symétrique : +/- 1 % |
|||
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
Réponse de charge dynamique |
+/- 5 % après 2 ms |
|||
Facteur de puissance de sortie |
1 | |||
Courant de sortie nominal (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Régulation de la fréquence (Hz) |
Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) |
|||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) |
Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Distorsion harmonique totale (THDU) |
<1 % pour une charge linéaire |
|||
Facteur de crête de la charge |
2,5 |
|||
Facteur de puissance de la charge |
De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement |
Caractéristiques des batteries 480 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre
les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Sections de câbles recommandées 480 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble maximale autorisée est de 1/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres PE.
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
PE d'entrée (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Neutre* (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
CC+/CC-*(AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
PE CC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Protection en amont préconisée 480 V
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|