990-91261D-005

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur

0 bis 40 °C

-15 bis 40 °C für Systeme mit Batterien

Relative Feuchte

0–95 %, nicht kondensierend

10–80 %, nicht kondensierend

Höhe ü. NN

Ausgelegt für den Betrieb auf 0–3000 m Höhe.
Leistungsreduzierung erforderlich von 1000–3000 m:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 0,975
Bis zu 2000 m: 0,950
Bis zu 2500 m: 0,925
Bis zu 3000 m: 0,900

 
Geräuschentwicklung in 1 Meter Entfernung vom Gerät

400 V 10–20 kW: 49 dB bei 70 % Last, 55 dB bei 100 % Last

400 V 30–50 kW: 54 dB bei 70 % Last, 61 dB bei 100 % Last

480 V 20 kW und 208 V 10 kW: 49 dB bei 70 % Last, 55 dB bei 100 % Last

480 V 30–50 kW und 208 V 15–25 kW: 54 dB bei 70 % Last, 61 dB bei 100 % Last

Schutzklasse

IP20

Farbe

RAL 9003, Glanz 85 %

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?