990-91261D-005

Gewichte und Abmessungen der USV

  Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)

10–20 kW 400 V USV mit einer Batteriereihe

320

1485

521

847

30–50 kW 400 V USV mit zwei Batteriereihen

460

1485

521

847

20 kW 480 V USV mit einer Batteriereihe

320

1485

521

847

30–50 kW 480 V USV mit zwei Batteriereihen

460

1485

521

847

10 kW 208 V USV mit einer Batteriereihe

320

1485

521

847

15–25 kW 208 V USV mit zwei Batteriereihen

460

1485

521

847

HINWEIS: Ein Batteriemodul wiegt ca. 32 kg. Eine Batteriereihe besteht aus 4 Batteriemodulen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?