990-91261C-016

Gambaran Umum Kit Instalasi

Kit Instalasi 0M-88357

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Kabel USB
960-0598
Hubungkan Kabel Modbus. 1
Resistor 150 Ohm
110-0151-Z
10
Konektor terminal
730-0532
2

Kit Seismik Opsional GVSOPT002

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Baut M8 x 20 mm dengan ring Memasang Penumpu Seismik (Opsional). 12
Penumpu belakang
870-97772
1
Siku-siku penumpu belakang
870-31131
1
Siku-siku penumpu depan
870-31132
1
Pelat sambungan belakang
870-31554
Digunakan untuk instalasi dengan produk yang berdekatan. Ikuti petunjuk yang tertera dalam panduan pemasangan untuk produk yang berdekatan. 1

Kit Paralel Opsional GVSOPT006

0H-9255
Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Kabel PBUS1 0W6268 Hubungkan Kabel PBUS. 1
Kabel PBUS2 0W6267 1
Sakelar AUX
540-9255
Menghubungkan Kabel Sinyal IMB dalam Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan. 2
Kit ini berisi komponen untuk digunakan bersama dengan model UPS lain yang tidak bersifat relevan untuk pemasangan ini.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?