990-91261C-016

Ukuran Baut dan Skun yang Direkomendasikan

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
Gunakan hanya skun kabel kompresi yang telah disetujui oleh UL.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Tembaga

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 T/A
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Merah P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Biru P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Cokelat P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Hijau P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Merah Muda P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Hitam P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Jingga P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Ungu P54
QR code for this page

Apakah ini membantu?