990-91261C-016

Berat dan Dimensi UPS

  Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)

UPS 10-20 kW 400 V dengan satu rangkaian baterai

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30-50 kW 400 V dengan dua rangkaian baterai

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 20 kW 480 V dengan satu rangkaian baterai

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30-50 kW 480 V dengan dua rangkaian baterai

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 10 kW 208 V dengan satu rangkaian baterai

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 15-25 kW 208 V dengan dua rangkaian baterai

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg (70,5 pon). Satu rangkaian baterai terdiri dari empat modul baterai.
QR code for this page

Apakah ini membantu?