Spesifikasi untuk Sistem 400 V
Spesifikasi Masukan 400 V
Taraf Ukur UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Sambungan |
4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal) |
|||||
Rentang tegangan masukan (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Rentang frekuensi (Hz) |
40-70 |
|||||
Arus masuk nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Arus masukan maksimal (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Batasan arus masuk (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Faktor daya masukan |
0,99 untuk beban lebih besar dari 50% |
|||||
Total distorsi harmonis (THDI) |
<3% pada beban linier penuh (simetris) |
|||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal |
65 kA RMS |
|||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekering umpan balik internal |
|||||
Sinyal masuk tanjakan |
Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik |
Spesifikasi Bypass 400 V
Taraf Ukur UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Sambungan |
4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Rentang tegangan bypass (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Rentang frekuensi (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) |
|||||
Arus bypass nominal (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Arus netral nominal (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal* * |
65 kA RMS |
|||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam |
Spesifikasi Keluaran 400 V
Spesifikasi Baterai 400 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih
harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 400 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 50 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: 2 pada busbar masukan/keluaran/bypass; 2 pada busbar DC+/DC-; 4 pada busbar N; 5 pada busbar PE.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga
-
Metode instalasi C
Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.