990-91261C-016

Spesifikasi untuk Sistem 480 V

Pasokan untuk masukan dan bypass harus berupa transformator WYE solid-grounded. Pasokan masukan delta untuk masukan atau bypass tidak diperbolehkan.

Sistem UPS harus dipasang sebagai suatu sistem turunan yang terpisah. Kebocoran arus akan terjadi pada jumper pengikatan dan arde teknis/sistem.

Spesifikasi Masukan 480 V

Taraf Ukur UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama tunggal atau ganda)*

Rentang tegangan masukan (V)

408-552

Rentang frekuensi (Hz)

40-70

Arus masuk nominal (A)

25

37

50

62

Arus masukan maksimal (A)

30

45

60

74

Batasan arus masuk (A)

31

47

62

77

Faktor daya masukan

0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%

Total distorsi harmonis (THDI)

<3% pada beban linier penuh (simetris)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekering umpan balik internal

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

Spesifikasi Bypass 480 V

Taraf Ukur UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE*

Rentang tegangan bypass (V)

432-528

Rentang frekuensi (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)

Arus bypass nominal (A)

24

36

49

61

Arus netral nominal (A)

42

62

83

104

Taraf ukur hubungan pendek maksimal*

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekering internal: Daya terukur 200 A, prearcing 5,25 kA2s

Spesifikasi Keluaran 480 V

Taraf Ukur UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Koneksi*

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)
3 kabel (L1, L2, L3, PE)

Regulasi tegangan

Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%

Kapasitas beban lebih

150% selama 1 menit (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (operasi baterai)
125% secara terus-menerus (operasi bypass)
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)

Respons beban dinamis

± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik

Faktor daya keluar

1

Arus keluar nominal (A)

24

36

48

60

Regulasi frekuensi (Hz)

50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas

Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk)

Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total distorsi harmonis (THDU)

<1% untuk beban linier
<5% untuk beban non-linier

Faktor puncak beban

2,5

Faktor daya beban

Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai 480 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.

Taraf Ukur UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%

80%

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100%

20%

Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)

16

24

32

40

Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW)

4

6

8

10

Tegangan baterai nominal (VDC)

480

Tegangan ambang nominal (VDC)

545

Tegangan dorongan maksimal (VDC)

571

Kompensasi suhu (per sel)

-3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C

Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC)

384

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A)

43

65

87

108

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A)

54

81

108

135

Arus riak

< 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)

Uji baterai

Manual/otomatis (dapat dipilih)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

10 kA

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 480 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 1/0 AWG.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: 2 pada busbar masukan/keluaran/bypass; 2 pada busbar DC+/DC-; 4 pada busbar N; 5 pada busbar PE.

CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:

  • 90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)

  • Suhu sekitar 30 °C (86 °F)

  • Penggunaan konduktor tembaga

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.

Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.

CATATAN: Ukuran kabel DC yang diberikan di sini merupakan rekomendasi semata – Selalu ikuti petunjuk khusus dalam dokumentasi solusi baterai untuk ukuran kabel DC serta pastikan bahwa ukuran kabel DC sesuai dengan peringkat pemutus baterai.
Tembaga 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fase masukan (AWG/kcmil)

8

6

4

3

PE masukan (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil)

10

8

6

4

PE bypass/PE keluaran (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Netral* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC PE (AWG/kcmil)

8

6

6

6

CATATAN: Ukuran kabel didasarkan pada 80% pemutus sirkuit terukur untuk UIB, UOB, MBB, SSIB, dan 100% pemutus sirkuit terukur untuk pemutus baterai.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 480 V

PERHATIAN
bahaya api
  • Hubungkan hanya ke sirkuit dengan spesifikasi di bawah ini.
  • Hubungkan ke sirkuit yang dilengkapi sirkuit cabang 125 A dengan perlindungan arus berlebih maksimal yang sesuai dengan Kode Kelistrikan Nasional, ANSI/NFPA70, dan Kode Kelistrikan Kanada, Bagian I, C22.1.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih harus disediakan oleh pihak lain dan ditandai dengan fungsinya yang sesuai.

Taraf Ukur UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Apakah ini membantu?