990-91261C-017

Collegamento dei cavi di segnale

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dall'EPO al terminale J6600 della scheda 640–4864 dell'UPS in base a una delle seguenti opzioni.

    Il circuito EPO è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Evitare di collegare qualsiasi circuito alla morsettiera EPO, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.

    Configurazioni EPO (640–4864 terminale J6600, 1–9)

    L'ingresso EPO supporta 24 VCC.

    NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.

    Se si desidera invece che l'attivazione EPO trasferisca l'UPS in funzionamento in bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.

  2. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dai prodotti ausiliari alla scheda 640-4864 nell'UPS. Seguire le istruzioni presenti nei manuali dei prodotti ausiliari.
  3. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV ai contatti di ingresso e ai relè di uscita sulla scheda 640-4864 nell'UPS.

    Evitare di collegare qualsiasi circuito ai contatti di ingresso, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di Classe 2/SELV.

    I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA. Tutti i circuiti connessi devono avere la stesso riferimento 0 V.

    Nome Descrizione Posizione
    IN _1 (contatto di ingr 1) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 1–2
    IN _2 (contatto di ingr 2) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 3–4
    IN _3 (contatto di ingr 3) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 5–6
    IN _4 (contatto di ingr 4) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 7–8

    I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.

    Nome Descrizione Posizione
    OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 1–3
    OUT _2 (relè di uscita 2) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 4–6
    OUT _3 (relè di uscita 3) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 7–9
    OUT _4 (relè di uscita 4) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 10–12
  4. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dai prodotti ausiliari alla scheda 640-4843 nell'UPS. Seguire le istruzioni presenti nei manuali dei prodotti ausiliari.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?