Specifiche per sistemi da 480 V
L'alimentazione per ingresso e bypass deve essere fornita da trasformatori WYE con messa a terra solida. Per l'ingresso o il bypass non è consentita l'alimentazione di ingresso delta.
È necessario installare il sistema UPS con una derivazione distinta. Le correnti di dispersione saranno scaricate tramite il cavetto di massa e la messa a terra tecnica/di sistema.
Specifiche ingresso 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | WYE a 3 fili (L1,
L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola) |
|||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 408-552 |
|||
| Intervallo frequenza (Hz) |
40-70 |
|||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Corrente massima in ingresso (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Fattore di potenza in ingresso |
0,99 per carichi superiori al 50% |
|||
| Distorsione armonica totale (THDI) |
<3% a pieno carico lineare (simmetrico) |
|||
| Massimo valore nominale cortocircuito |
65 kA RMS |
|||
| Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
|||
| Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
|||
Specifiche bypass 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)* |
|||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 432-528 |
|||
| Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
|||
| Corrente bypass nominale (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Corrente di neutro nominale (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Massimo valore nominale cortocircuito |
65 kA RMS |
|||
| Protezione |
Protezione alimentazione
di ritorno e fusibili integrati |
|||
Specifiche uscita 480 V
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | 3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Regolazione della tensione in uscita |
Carico simmetrico
± 1% |
|||
| Capacità di sovraccarico | 150% per 1 minuto
(funzionamento normale) |
|||
| Risposta con carico dinamico |
± 5% dopo 2
millisecondi |
|||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | |||
| Corrente in uscita nominale (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Regolazione frequenza (Hz) |
Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero |
|||
| Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) |
Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
| Distorsione armonica totale (THDU) |
<1%
per carico lineare |
|||
| Fattore di cresta del carico |
2,5 |
|||
| Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
|||
Specifiche batteria 480 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare
un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del
dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Tutti i valori sono basati su 40 blocchi batteria.
Dimensioni dei cavi consigliate 480 V
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 1/0 AWG.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 2 sulle sbarre CC+/CC-; 4 sulla sbarra N; 5 sulla sbarra G.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Rame
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| EGC ingresso (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Neutro (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| CC+/CC- (AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| CC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Protezione a monte consigliata 480 V
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii)
non deve essere impostato su valori superiori a 800 A. Applicare l'etichetta
885-92557 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare
del pericolo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
ATTENZIONE |
|---|
|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati
UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Rame
| Dimensioni dei cavi | Dimensioni dei bulloni | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ND |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 rosso P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 blu P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 grigio P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 marrone P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 verde P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 rosa P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 nero P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 arancione P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 viola P54 |
PERICOLO
ATTENZIONE