990-91261F-018

環境

  動作時 保管時
温度

0 °C~40 °C(32 °F~104 °F)

バッテリー付きシステムの場合:-15 °C~40 °C(5 °F~104 °F) 

相対湿度

5~95%、結露なきこと

10~80%、結露なきこと

標高

0~3000 m(0~10000フィート)の高度での運転用に設計されています。
1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で必要な電力低減:
1000 m(3300フィート)まで:1.000
1500 m(5000フィート)まで:0.975
2000 m(6600フィート)まで:0.950
2500 m(8300フィート)まで:0.925
3000 m(10000フィート)まで:0.900

 
ユニットから1メートルの距離における騒音

400 V 10~20 kW:49 dB(負荷70%時)、55 dB(負荷100%時)

400 V 30~50 kW:54 dB(負荷70%時)、61 dB(負荷100%時)

480 V 20 kWおよび208 V 10 kW:49 dB(負荷70%時)、55 dB(負荷100%時)

480 V 30~50 kWおよび208 V 15~25 kW:54 dB(負荷70%時)、61 dB(負荷100%時)

保護クラス

IP20

塗装色

RAL 9003、光沢度85%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?