設置キットの概要
設置キット0M-88357
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| USBケーブル
960-0598
|
Modbusケーブルの接続。 | 1![]() |
| 150オームの抵抗器
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| 端子コネクタ
730-0532
|
2 ![]() |
オプションの耐震キットGVSOPT002
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト | 耐震アンカーの取り付け(オプション)。 | 12![]() |
| 背面固定用金具
870-97772
|
1![]() |
|
| 背面固定用金具
870-31131
|
1![]() |
|
| 前面固定用金具
870-31132
|
1![]() |
|
| 背面接続プレート
870-31554
|
隣接製品との設置に使用します。隣接製品の設置マニュアルの手順に従ってください。 | 1![]() |
オプションの並列キットGVSOPT006
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| PBUS1ケーブル0W6268 | PBUSケーブルの接続。 | 1![]() |
| PBUS2ケーブル0W6267 | 1![]() |
|
| 補助スイッチ
540~9255
|
1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続。 | 2![]() |
| このキットには、本設置に関係のない他のUPSモデルで使用される部品が含まれています。 | ||