990-91261C-019

권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

구리

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M6 x 20mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8AWG M6 x 20mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M6 x 20mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2AWG M6 x 20mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1AWG M6 x 20mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M6 x 20mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M6 x 20mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M6 x 20mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?