990-91261D-023

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Kopper

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rød P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blå P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brun P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Grønn P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Svart P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Oransje P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Lilla P54
QR code for this page

Var dette til hjelp?