990-91261C-025

Zalecane rozmiary śrub i obejm

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Fioletowy P54
QR code for this page

czy było to pomocne?