Specyfikacja systemów 400 V
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Połączenia |
5-przewodowe (L1,
L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) |
|||||
Zakres napięcia wejściowego (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
40-70 |
|||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Limit prądu wejściowego (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Wejściowy współczynnik mocy |
0,99 dla obciążenia większego niż 50% |
|||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) |
<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
|||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||||
Czas narastania |
Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Połączenia |
5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Zakres napięcia obejścia (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* * |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Dane techniczne baterii 400 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Zalecane przekroje kabli 400 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 50 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Wejściowy PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Obejścia PE/Wyjściowy PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutralny (mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Zalecana ochrona od strony sieci 400 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych
wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie
mogą być wyższe niż 800 A. Umieść
etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego
od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|