990-91261B-024

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais

AVISO
risco de dano ao equipamento
Use somente terminais de cabo de compressão aprovados pela UL.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Cobre

Tamanho de cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Vermelho P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Cinza P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Cinza P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Marrom P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Preto P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Laranja P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54
QR code for this page

Isto foi útil?