990-91261C-024

Especificações para sistemas 400 V

Especificações da entrada 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

Quatro fios (L1, L2, L3, N, PE) em estrela (alimentação simples)
Três fios (L1, L2, L3, PE) em estrela (alimentação dupla)* *

Intervalo da tensão de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corrente máxima de entrada (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Limitação da corrente de entrada (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior do que 50%
0,95 para carga maior do que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1 a 40 segundos

Especificações de bypass 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Corrente de neutro nominal (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Capacidade máxima de curto-circuito*

*

65 kA RMS

Proteção

Proteção de backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: Classificado como 200 A, pré-arco 5,25 kA2s

Especificações da saída 400 V

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída

1

Corrente nominal de saída (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<1% para carga linear
≤20 kW: <3% para carga não linear
>20 kW: <5% para carga não linear

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/ EN62040-3)

VFI-SS-111

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 400 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Todos os valores são baseados em blocos de 40 baterias.

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

8

12

16

24

32

40

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

571

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C/célula, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C/célula, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)

22

33

43

65

87

109

Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)

27

41

54

81

109

136

Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho máximo de cabo permitido é 50 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: dois nos barramentos de entrada/saída/bypass; dois nos barramentos CC+/CC-; quatro no barramento N e cinco no barramento PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.
Cobre 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (mm2)

6

6

10

16

25

35

PE de entrada (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fases de bypass/saída (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE de bypass/PE de saída (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutro* (mm2)

6

10

16

25

35

50

Os valores de CC+/CC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

PE CC (mm2)

6

10

16

16

16

25

Proteção upstream recomendada 400 V

NOTA: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.

Potência nominal do nobreak

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Tipo de disjuntor

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fixo)

190 (fixo)

400 (fixo)

300 (fixo)

500 (fixo)

400 (fixo)

Potência nominal do nobreak

30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Tipo de disjuntor

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fixo)

500 (fixo)

640 (fixo)

500 (fixo)

800 (fixo)

640 (fixo)

QR code for this page

Isto foi útil?