990-91261C-024

Especificações para sistemas 480 V

Para a alimentação de entrada e bypass, use transformadores em estrela com aterramento sólido. A fonte de alimentação delta tanto para entrada quanto bypass não é permitida.

O sistema de nobreak deve ser instalado como um sistema separadamente derivado. Correntes de fuga ocorrerão no jumper de interligação e no fio terra.

Especificações da entrada 480 V

Potência nominal do nobreak

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação única)
3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação única ou alimentação dupla)*

Intervalo da tensão de entrada (V)

408-552

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A)

25

37

50

62

Corrente máxima de entrada (A)

30

45

60

74

Limitação da corrente de entrada (A)

31

47

62

77

Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior do que 50%
0,95 para carga maior do que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1 a 40 segundos

Especificações de bypass 480 V

Potência nominal do nobreak

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
3 fios (L1, L2, L3, PE)*

Intervalo de tensão de bypass (V)

432-528

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A)

24

36

49

61

Corrente de neutro nominal (A)

42

62

83

104

Capacidade máxima de curto-circuito*

65 kA RMS

Proteção

Proteção de backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: Classificado como 200 A, pré-arco 5,25 kA2s

Especificações da saída 480 V

Potência nominal do nobreak

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Conexões*

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
3 fios (L1, L2, L3, PE)

Regulação de tensão

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
125% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída

1

Corrente nominal de saída (A)

24

36

48

60

Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<1% para carga linear
<5% para carga não linear

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 480 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Todos os valores são baseados em blocos de 40 baterias.

Potência nominal do nobreak

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

16

24

32

40

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

4

6

8

10

Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

571

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C/célula, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C/célula, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)

43

65

87

108

Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)

54

81

108

135

Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 480 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de cabo máximo permitido é 1/0 AWG.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: dois nos barramentos de entrada/saída/bypass; dois nos barramentos CC+/CC-; quatro no barramento N e cinco no barramento PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de condutores de cobre

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.
Cobre 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil)

8

6

4

3

PE de entrada (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Fases de bypass/saída (AWG/kcmil)

10

8

6

4

PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutro* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

CC+/CC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

PE CC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

NOTA: Os tamanhos dos cabos são baseados em disjuntores com capacidade para 80% UIB, UOB, MBB, SSIB e disjuntores com capacidade de 100% para disjuntore(s) da bateria.

Proteção upstream recomendada 480 V

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte-se apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte a um circuito com uma proteção máxima de 125 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros e marcada com sua função.

Potência nominal do nobreak

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Entrada

Bypass

Tipo de disjuntor

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Isto foi útil?