990-91261C-028

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура

от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)

от -15 °C до 40 °C (5 °F до 104 °F) для систем с батареями.

Относительная влажность

0–95 % без конденсации

10–80 % без конденсации

Высота над уровнем моря

Предназначен для эксплуатации на высоте 0-3000 м (0-10000 футов) над уровнем моря.
Требуется снижение мощности от 1000–3000 м (3300–10000 футов):
До 1000 м (3300 футов): 1,000
До 1500 м (5000 футов): 0,975
До 2000 м (6600 футов): 0,950
До 2500 м (8300 футов): 0,925
До 3000 м (10000 футов): 0,900

 
Уровень шума на высоте 1 м (3 фута) от поверхности

400 В, 10–20 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки

400 В, 30–50 кВт: 54 дБ при 70 % нагрузки, 61 дБ при 100 % нагрузки

480 В 20 кВт и 208 В 10 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки

480 В 30–50 кВт и 208 В 15–25 кВт: 54 дБ при 70 % нагрузки, 61 дБ при 100 % нагрузки

Класс защиты

IP20

Цвет

RAL 9003, уровень блеска 85%

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?