990-91261D-028

Общие сведения о комплектах установки

Комплект установки 0M-88357

Деталь Область применения Количество, шт.
USB-кабель
960-0598
Подключение кабелей Modbus. 1
Резистор 150 Ом
110-0151-Z
10
Клеммный разъем
730-0532
2

Дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT002

Деталь Область применения Количество, шт.
Болт M8 x 20 мм с шайбой Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно). 12
Задний анкерный болт
870-97772
1
Задний анкерный кронштейн
870-31131
1
Передний анкерный кронштейн
870-31132
1
Задняя плата подключений
870-31554
Используется для установки с расположенным рядом продуктом. Следуйте инструкциям в руководстве для расположенного рядом продукта. 1

Дополнительный комплект для параллельных систем GVSOPT006

0H-9255
Деталь Область применения Количество, шт.
Кабель PBUS1 0W6268 Подключение кабелей PBus. 1
Кабель PBUS2 0W6267 1
Переключатель AUX
540-9255
Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1. 2
Этот комплект содержит детали для использования с другими моделями ИБП, которые не подходят для данной установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?