990-91261D-028

Подготовка к установке

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или вводные сальники при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Снимите переднюю панель.
  2. Для ИБП без предустановленного силового модуля: Установите силовой модуль:
    1. Снимите винт с каждой стороны пустой полки силового модуля.
    2. Поместите силовой модуль на полку.
    3. Установите винт на место с каждой стороны пустой полки.
    Внимание
    Большой вес
    Силовые модули тяжелые, и для их подъема требуется два человека.
    • Силовой модуль 20 кВт весит 25 кг (55 фунтов).
    • Силовой модуль 50 кВт весит 38 кг (84 фунта).
    Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  3. Снимите верхнюю крышку:
    1. Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
    2. Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выйти из отверстий в задней части ИБП.
  4. Снимите крышку батареи. Отключите клеммы с передней части модулей батарей.
  5. Для установки со шкафом сервисного байпаса: Снимите правую боковую панель. Боковую панель будет необходимо вернуть на место в шкаф сервисного байпаса.
  6. Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: Снимите левую боковую панель.
  7. Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП. Они предназначены для прокладки сигнального кабеля.

    ИБП: вид сзади

  8. Выполните одно из следующих действий:
    • Для установки без вводных сальников: Установите панели со щетками на место.
    • Для установки с вводными сальниками: Просверлите отверстие в фальш-панелях для вводных сальников, установите вводные сальники и поставьте фальш-панели на место.
  9. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками /фальш-панель в ИБП.
  10. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через среднюю заднюю панель со щетками / фальш-панель в ИБП.
  11. Проложите внешние коммуникационные кабели, которые подключаются к блоку контроллера, через правую заднюю панель со щетками /фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.

    ИБП без вводных сальников: вид сзади

    ИБП с вводными сальниками: вид сзади

  12. Снимите силовые клеммы с задней части ИБП.
  13. Снимите заднюю панель, а также верхнюю или нижнюю фальш-панель с распределительной коробки.
  14. Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/вводных сальников в верхней или нижней части фальш-панели. Установите вводные сальники (не входят в комплект), если применимо.
  15. Установите верхнюю или нижнюю фальш-панель обратно на распределительную коробку.
  16. Установите распределительную коробку на ИБП. Обратите внимание, что распределительная коробка устанавливается в обратном положении.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?