990-91261D-028

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников

УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
Используйте только утвержденные UL кабельные наконечники обжимного типа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Медь

Размер кабеля Размер болтов Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Пресс
10 AWG Болт M6 x 20 мм LCA10-14-L CT-1570 Н/Д
8 AWG Болт M6 x 20 мм LCA8-14-L CT-720 CD-720-1, красный, P21
6 AWG Болт M6 x 20 мм LCA6-14-L CT-720 CD-720-1, синий, P24
4 AWG Болт M6 x 20 мм LCA4-14-L CT-720 CD-720-1, серый, P29
3 AWG Болт M6 x 20 мм LCA4-14-L CT-720 CD-720-1, серый, P29
2 AWG Болт M6 x 20 мм LCA4-14-L CT-720 CD-720-1, коричневый, P33
1 AWG Болт M6 x 20 мм LCA1-14-E CT-720 CD-720-2, зеленый, P37
1/0 AWG Болт M6 x 20 мм LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2, розовый, P42
2/0 AWG Болт M6 x 20 мм LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2, черный, P45
3/0 AWG Болт M6 x 20 мм LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2, оранжевый, P50
4/0 AWG Болт M6 x 20 мм LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3, фиолетовый, P54
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?