990-91261D-028

Технические характеристики для систем 208 В

Технические характеристики входа 208 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт

Напряжение (В)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Подключения

4-проводное (L1, L2, L3, G) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания)

Диапазон входного напряжения (В)

200 В 170-230
208 В: 177-239
220 В: 187-253

Диапазон частот (Гц)

40–70

Номинальный входной ток (А)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Максимальный входной ток (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Ограничение входного тока (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Входной коэффициент мощности

0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)

< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1-40 сек.

Технические характеристики байпаса 208 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт

Напряжение (В)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Подключения

4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE

Диапазон напряжений байпаса (В)

200 В 180-220
208 В: 187-229
220 В: 198-242

Диапазон частот (Гц)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)

Номинальный ток байпаса (А)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Номинальный ток нейтрали (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Максимальный номинал тока короткого замыкания*

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 200 A, мощность 5,25 кА2с

Технические характеристики выхода 208 В

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт

Напряжение (В)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Подключения

4-проводное (L1, L2, L3, N, G)

Регулирование напряжения

Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %

Перегрузочная способность

150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
125 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)

Динамическая реакция на нагрузку

± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс

Коэффициент выходной мощности

1

Номинальный выходной ток (А)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Регулировка частоты (Гц)

50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)

Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с)

Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Общее гармоническое искажение напряжения (THDU)

< 2 % для линейной нагрузки
< 5 % для нелинейной нагрузки

Коэффициент амплитуды нагрузки

2,5

Коэффициент мощности нагрузки

От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 208 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %

80 %

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 %

20 %

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)

8

12

16

20

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт)

2

3

4

5

Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)

480

Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)

545

Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока)

571

Температурная компенсация (на ячейку)

-3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C

Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)

384

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)

22

33

44

55

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)

27

41

54

68

Пульсация тока

< 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)

Тестирование батареи

Ручной/автоматический (на выбор)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

10 кА

Рекомендуемые сечения кабелей 208 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 1/0 AWG.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине G.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных проводников

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC EGC и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.

Медь

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил)

8

4

3

2

Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил)

8

8

8

6

Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил)

8

6

4

3

Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил)

8

8

8

8

Нейтраль (AWG/круговой мил)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC- (AWG/круговой мил)*

10

8

6

4

DC EGC (AWG/круговой мил)

10

10

8

8

Примечание: Сечения кабелей основаны на 80 % номинальных автоматических выключателях для UIB, UOB, MBB, SSIB и 100 % номинальных автоматических выключателях для батарейных автоматов.

Рекомендуемая защита входной сети 208 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 800 А. Поместите этикетку 885-92557 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
опасность пожара
  • Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
  • Подключайте к цепи с защитой от перегрузки в ответвленной цепи не более 125 А, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется и маркируется в соответствии со своими функциями другими устройствами.

Характеристика ИБП

10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт
 

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Вход

Байпас

Тип автомата

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?