Технические характеристики для систем 400 В
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
|||||
Диапазон входного напряжения (В) |
380 В: 331-437 |
|||||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
|||||
Номинальный входной ток (А) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Максимальный входной ток (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Ограничение входного тока (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Входной коэффициент мощности |
0,99 для нагрузки выше 50 % |
|||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
|||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
|||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
|||||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
380 В: 342-418 |
|||||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
|||||
Номинальный ток байпаса (А) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* * |
65 кА RMS |
|||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 400 В
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться
в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 50 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Защитное заземление на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Нейтраль (мм2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC + / DC-* (мм2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (мм2) |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 800
А. Поместите этикетку 885-92557 рядом с автоматическим выключателем входной сети,
чтобы сообщить об опасности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|