Технические характеристики для систем 480 В
Источником питания для входа и байпаса должен быть глухозаземленный трансформатор WYE. Подача питания по схеме треугольника для входа или байпаса не разрешена.
Система ИБП должна устанавливаться в качестве отдельно расположенной системы. В гибкой перемычке и техническом/системном заземлении возникают токи утечки.
Технические характеристики входа 480 В
Характеристика ИБП |
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|
Подключения |
3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (одиночный
ввод питания) |
|||
Диапазон входного напряжения (В) |
408-552 |
|||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
|||
Номинальный входной ток (А) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Максимальный входной ток (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Ограничение входного тока (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Входной коэффициент мощности |
0,99 для нагрузки выше 50 % |
|||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
|||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
|||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
|||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 480 В
Характеристика ИБП |
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|
Подключения |
3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE * |
|||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
432-528 |
|||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
|||
Номинальный ток байпаса (А) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
|||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 480 В
Характеристика ИБП |
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|
Подключения |
3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*) или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) |
|||
Регулирование напряжения |
Симметричная нагрузка ± 1 % |
|||
Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту (работа от сети) |
|||
Динамическая реакция на нагрузку |
± 5 % через 2 мс |
|||
Коэффициент выходной мощности |
1 | |||
Номинальный выходной ток (А) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Регулировка частоты (Гц) |
50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) |
|||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) |
Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) |
< 1 % для линейной нагрузки |
|||
Коэффициент амплитуды нагрузки |
2,5 |
|||
Коэффициент мощности нагрузки |
От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей 480 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться
в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Рекомендуемые сечения кабелей 480 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 1/0 AWG.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине G.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных проводников
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Медь
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|
Фазы на входе (AWG/круговой мил) |
8 |
6 |
4 |
3 |
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) |
10 |
8 |
8 |
6 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) |
10 |
8 |
6 |
4 |
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) |
10 |
8 |
8 |
8 |
Нейтраль (AWG/круговой мил) |
6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC- (AWG/круговой мил) * |
6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC EGC (AWG/круговой мил) |
8 |
6 |
6 |
6 |
Рекомендуемая защита входной сети 480 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 800
А. Поместите этикетку 885-92557 рядом с автоматическим выключателем входной сети,
чтобы сообщить об опасности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
опасность пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|