ภาพรวมของชุดติดตั้ง
ชุดการติดตั้ง 0M-88357
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
สาย USB
960-0598
|
เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus | 1![]() |
ตัวต้านทาน 150 โอห์ม
110-0151-Z
|
10![]() |
|
ตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัล
730-0532
|
2 ![]() |
ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT002
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
สลักเกลียว M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง | ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก) | 12![]() |
สมอยึดด้านหลัง
870-97772
|
1![]() |
|
ขอเกี่ยวด้านหลัง
870-31131
|
1![]() |
|
ขอเกี่ยวด้านหน้า
870-31132
|
1![]() |
|
แผ่นเชื่อมต่อด้านหลัง
870-31554
|
ใช้สำหรับการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ข้างเคียง ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้างเคียง | 1![]() |
ชุดขนานแบบเสริม GVSOPT006
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
สาย PBUS1 0W6268 | เชื่อมต่อสาย PBUS | 1![]() |
สาย PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
สวิตช์ AUX
540-9255
|
เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย | 2![]() |
ชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ UPS รุ่นอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้ |