990-91261D-032

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำ

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ทองแดง

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
10 AWG M6 x 20 มม. LCA10-14-L CT-1570 ไม่มีข้อมูล
8 AWG M6 x 20 มม. LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 20 มม. LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 20 มม. LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M6 x 20 มม. LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M6 x 20 มม. LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M6 x 20 มม. LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M6 x 20 มม. LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M6 x 20 มม. LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M6 x 20 มม. LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20 มม. LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?