990-91263-016

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular

Referensi komersial Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)
GVSMODBC6
– Kosong
– Dengan enam rangkaian baterai

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg (70,5 lbs).
QR code for this page

Apakah ini membantu?