설치 키트 개요
설치 키트 0H-9330
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
베잉
커버
870-31845
|
모듈형 배터리 캐비닛 1과 내부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 또는 모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 및 모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결 | 1 |
PE 케이블 0W49449 | 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결 | 1 |
DC 케이블 0W49426 | 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 | 2 |
설치 키트 0H-9332
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
M6
x 16mm 나사(와셔 포함)
803-0686
|
모듈형 배터리 캐비닛 1과 내부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 및 모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결. | 9 |
상호
연결 브라켓
870-31473
|
3 | |
M6
너트(와셔 포함)
3360687
|
최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결 | 5 |
M6
x 20mm 볼트(와셔 포함)
803-8592
|
6 | |
케이블 타이 | 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결 | 18 |
신호 선 0W12680 | 신호 선 연결. | 1 |
신호 선 0W76629 | 1 |
내진 키트 GVSOPT002(옵션)
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
M8 x 20mm 볼트(와셔 포함) | 내진 고정 설치(옵션) 및 최종 설치. | 12 |
후면
고정
870-97772
|
1 | |
후면
고정 브래킷
870-31131
|
1 | |
전면
고정 브래킷
870-31132
|
1 | |
후면 연결 플레이트
870-31554
|
1 |
옵션 키트 GVSOPT030
외부 배터리용 인접 UPS 설치의 경우에만 해당
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
상호
연결 클램프
870-32370
|
모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결. | 3 |
M6
x 16mm 나사(와셔 포함)
803-0686A
|
3 | |
M6
너트(와셔 포함)
3360687
|
3 | |
케이블
타이
820-0020
|
30 | |
M8
x 25mm 볼트(와셔 포함)
803-8595A
|
모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 및 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결. | 9 |
M8
너트(와셔 포함)
803-8007
|
9 | |
PE 케이블 0W13065(모듈형 배터리 캐비닛 1용) | 1 | |
DC 케이블 0W13071(모듈형 배터리 캐비닛 1용) | 1 | |
케이블
타이
820-0176A
|
18 | |
DC 케이블 0W13066(모듈형 배터리 캐비닛 2용) | 모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 및 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결. | 1 |
DC 케이블 0W13068(모듈형 배터리 캐비닛 3용) | 1 | |
DC 케이블 0W13067(모듈형 배터리 캐비닛 4용) | 1 | |
신호 선 0W13070 | 모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결 및 신호 선 연결. | 1 |
신호 선 0W13069 | 1 |