990-91263-034

Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg (lbs) (lbs) Yükseklik mm (inç) Genişlik mm (inç) Derinlik mm (inç)
GVSMODBC6
- Boş
-Altı akü grubu ile

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg (70,5 lbs) ağırlığındadır.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?