990-91264A-006

Especificaciones

NOTA: Corriente de cortocircuito nominal máxima: 65 kA amperios RMS simétricos, 480 V.
NOTA: GVSBPSU60G-WP puede soportar una carga de 60 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (100 A):
  • A 200/208/220 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 20 kVA.

  • A 400/415/480 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 40 kVA.

Configuración del disparo del interruptor

Sistemas 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a
6 Ir
li
(x In)
tr a
6 Ir
li
(x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
10 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

N/D

1

4

N/D

15 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

60

60

N/D

1

5

N/D

20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

N/D

1

5

N/D

25 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

N/D

1

5

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

4

0,5

4

30 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

125

110

N/D

1

12

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

40 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

175

150

150

1

6

0,5

6

50 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

200

200

200

1

6

0,5

6

Sistemas de 400/415 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a
6 Ir
li (x In) tr a
6 Ir
li (x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

N/D

1

4

N/D

30 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

60

60

N/D

1

5

N/D

40 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

N/D

1

5

N/D

50 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

N/D

1

5

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

4

0,5

4

60 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

125

110

N/D

1

12

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

80 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

150

150

150

1

6

0,5

6

100 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

200

200

200

1

6

0,5

6

Sistemas de 480 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a
6 Ir
li(x In) tr a
6 Ir
li (x In)
UIB/SSIB MBB/UOB UIB SSIB MBB/UOB UIB/SSIB MBB/UOB
20 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

N/D

1

4

N/D

30 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

50

50

N/D

1

5

N/D

40 kW

HJF36150CU31X

BJF46125

70

70

N/D

1

5

N/D

50 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

80

80

N/D

1

5

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

80

80

80

1

4

0,5

4

60 kW GVSBPSU60G-WP

HJF36150CU31X

BJF46125

100

100

N/D

1

12

N/D

GVSBPSU100G-WP

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

100

100

100

1

6

0,5

6

80 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

125

125

125

1

6

0,5

6

100 kW

JJF36250CU31X

LJF46250CU31X

175

175

175

1

6

0,5

6

Protección aguas arriba recomendada

Si se cambia por otra configuración que la de la lista, afectará al rendimiento del sistema.

Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
10 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 50 40 0,5 1,5
15 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 70 60 0,5 1,5
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 100 80 0,5 1,5
25 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
30 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 125 0,5 1,5
40 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 150 0,5 1,5
50 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 250 200 0,5 1,5

Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
10 kW BJL46070 BJL46060 ND ND 0,5 1,5
15 kW BJL46100 BJL46090 ND ND 0,5 1,5
20 kW LJF46250U31X BJF46100 100 ND 0,5 1,5
25 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 ND 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 100 0,5 1,5
30 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 200 150 0,5 1,5
50 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 250 200 0,5 1,5

Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 400/415 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 50 40 0,5 1,5
30 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 70 60 0,5 1,5
40 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 100 80 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 110 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 150 125 0,5 1,5
80 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 150 0,5 1,5
100 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 250 200 0,5 1,5

Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 400/415 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
20 kW BJL46070 BJL46060 ND ND 0,5 1,5
30 kW BJL46100 BJL46090 ND ND 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X BJF46100 100 ND 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 ND 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 100 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 110 0,5 1,5
80 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 200 150 0,5 1,5
100 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 250 200 0,5 1,5

Disyuntores de 3 polos aguas arriba para sistemas de 480 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
20 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 40 35 0,5 1,5
30 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 60 50 0,5 1,5
40 kW HJF36100U31X HJF36100U31X 80 70 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 100 80 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 100 80 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP HJF36150U31X HJF36150U31X 125 100 0,5 1,5
80 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 175 125 0,5 1,5
100 kW JJF36250U31X JJF36250U31X 200 175 0,5 1,5

Disyuntores de 4 polos aguas arriba para sistemas de 480 V

Potencia nominal del SAI Tipo de disyuntor Ir (A) tr a 6 Ir li (x In)
Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada y derivación
20 kW BJL46070 BJL46060 ND ND 0,5 1,5
30 kW BJL46100 BJL46090 ND ND 0,5 1,5
40 kW LJF46250U31X BJF46100 90 ND 0,5 1,5
50 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X BJF46125 125 ND 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 125 90 0,5 1,5
60 kW GVSBPSU60G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 90 0,5 1,5
GVSBPSU100G-WP LJF46250U31X LJF46250U31X 150 100 0,5 1,5
80 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 175 150 0,5 1,5
100 kW LJF46250U31X LJF46250U31X 225 175 0,5 1,5

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Sistemas 200/208/220 V

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Entrada Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 4
Derivación/salida Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutro* (AWG/kcmil) Para GVSBPSU60G-WP 6 3 1 1/0 1/0 ND ND
Para GVSBPSU100G-WP ND ND ND 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0

Sistemas de 400/415 V

Potencia 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Entrada Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 4
Derivación/salida Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutro* (AWG/kcmil) Para GVSBPSU60G-WP 6 3 1 1/0 1/0 ND ND
Para GVSBPSU100G-WP ND ND ND 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0

Sistemas de 480 V

Potencia 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Entrada Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Derivación de 3 conductores Fases de derivación (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
PE de derivación (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Derivación de 4 conductores/salida Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) 10 8 8 8 6 6 6
Neutro* (AWG/kcmil) Para GVSBPSU60G-WP 6 4 2 1/0 1/0 ND ND
Para GVSBPSU100G-WP ND ND ND 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre: terminales de cable de un orificio

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG Para GVSBPSU60G-WP:
M8 x 25 mm

Para GVSBPSU100G-WP:
M10 x 30 mm
LCA10-56-L ND ND
8 AWG LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrón P33
1 AWG LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Negro P45
3/0 AWG LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50
4/0 AWG LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54

Cobre: terminales de cable de dos orificios (solo disponible para GVSBPSU100G-WP)

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M10 x 30 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Azul P24
4 AWG LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG
2 AWG LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marrón P33
1 AWG LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Verde P37
1/0 AWG LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Negro P45
3/0 AWG LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Naranja P50
4/0 AWG LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Púrpura P54

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU60G-WP 28 (61,73) 650 (25,59) 600 (23,62) 220 (8,66)
GVSBPSU100G-WP 84 (185,19) 1000 (39,37) 850 (33,46) 280 (11,02)

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 0-95 % sin condensación
Altitud 0-3000 m (0-10 000 pies)  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Diagramas unifilares

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento y debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema con suministro de red con entrada simple principal

Sistema con suministro de red con dos entradas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.