990-91284-006

Dimensiones recomendadas del perno y terminales de cable

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre: terminales de cable de un orificio

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG M8 x 35 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 35 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG M8 x 35 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M8 x 35 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3 AWG M8 x 35 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
2 AWG M8 x 35 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrón P33
1 AWG M8 x 35 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M8 x 35 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 35 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Negro P45
3/0 AWG M8 x 35 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50

Aluminio: terminales de cable de un orificio

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M8 x 35 mm LAA6–56–x CT-720 CD-720–1 Gris P29
4 AWG M8 x 35 mm LAA4–56–x CT-720 CD-720–2 Verde P37
2 AWG M8 x 35 mm LAA2–56–x CT-720 CD-720–2 Rosa P42
1 AWG M8 x 35 mm LAA1–56–X CT-720 CD-720–2 Oro P45
1/0 AWG M8 x 35 mm LAA1/0–56–5 CT-720 CD-720–2 Bronce P50
2/0 AWG M8 x 35 mm LAA2/0–38–5 CT-720 CD-720–3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 35 mm LAA3/0–38–5 CT-720 CD-720–3 Rubí P60

Cobre: terminales de cable de dos orificios

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable* Tenaza de apriete Engaste
6 AWG M8 x 35 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Azul P24
4 AWG M8 x 35 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3 AWG M8 x 35 mm
2 AWG M8 x 35 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marrón P33
1 AWG M8 x 35 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Verde P37
1/0 AWG M8 x 35 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 35 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Negro P45
3/0 AWG M8 x 35 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Naranja P50

Aluminio: terminales de cable de dos orificios

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable* Tenaza de apriete Engaste
2/0 AWG M8 x 35 mm LAB2/0–12–5 CT-720 CD-720–3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 35 mm LAB3/0–12–5 CT-720 CD-720–3 Rubí P60
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?